配套产品
配套产品
Accessories
1
Spare Part
1
型号: 21 01 141 3333
HARAX M20/PANEL FEED THROUGH/4-PO
HARAX M20/PANEL FEED THROUGH/4-PO

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装
带导体, 面板外部安装
‌50 cm
注释
比较
型号: 21 01 141 3333
HARAX M20/PANEL FEED THROUGH/4-PO
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
备件
1
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri HARAX®
  • Eleman Panel geçişi
  • Teknik özellikler
    İletkenler ile
    önden montaj için
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi HARAX® bağlantı teknolojisi
  • Koruma Ekransız
  • Kontak sayısı 3
  • PE kontağı Evet
Teknik özellikler
  • İletken kesiti 0,75 ... 1,5 mm²
  • İletken kesiti [AWG] AWG 18 ... AWG 16
  • Kablo dış çapı ≤ 2,8 mm
  • Nominal akım ‌ 16 A
  • Nominal gerilim iletken-toprak 230 V
  • Nominal gerilim iletken-iletken 400 V
  • Nominal darbe gerilimi 4 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • Aşırı gerilim kategorisi III
  • Yalıtım direnci >108 Ω
  • Kontak direnci ≤ 10 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -25 ... +85 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP67
  • Boyut M20
  • Kablo Çapı 6 ... 9 mm
  • Yalıtım grubu I (600 ≤ CTI)
  • İletken uzunluğu ‌ 50 cm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça)
    Poliamid (PA)
    Termoplastik poliüretan (TPU)
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Altın kaplı
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
    Poliamid (PA)
    Termoplastik poliüretan (TPU)
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 70,7 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140136915
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413