配套产品
配套产品
型号: 33 56 213 0500 023
HD DSUB 44P MA WITH HOOD DE END 0.5M
HD DSUB 44P MA WITH HOOD DE END 0.5M

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 33 56 213 0500 023
HD DSUB 44P MA WITH HOOD DE END 0.5M
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 식별 High Density
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    D-Sub High Density
    차폐형 플라스틱 후드 적용 및 사이드 엔트리
  • 커넥터 2
    D-Sub High Density
    带屏蔽塑料上壳 和边出线
  • 케이블 유형 铜质电缆 (圆型)
버전
  • 케이블 길이 0.5 m
  • 코어 개수 44
  • 코어 구조 44x AWG 26
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 면제 6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
  • ELV 상태 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 물질
  • REACH SVHC 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 242.67 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140258587
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600