配套产品
配套产品
型号: 33 56 212 1000 027
HD DSUB 44p MA DE CABLE ASSY 10M
HD DSUB 44p MA DE CABLE ASSY 10M

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 56 212 1000 027
HD DSUB 44p MA DE CABLE ASSY 10M
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier D-Sub
  • Identifikation High Density
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    D-Sub High Density
    Med afskærmet plastkappe og sideindgang
  • Konnektor 2
    D-Sub High Density
    Med afskærmet plastkappe og sideindgang
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
Version
  • Kabellængde 10 m
  • Antal ledninger 44
  • Ledningsstruktur 44x AWG 26
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PVC
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(a)/6(a)-I: Bly som legeringselement i stål til bearbejdningsformål og i galvaniseret stål indeholdende op til 0,35 vægtprocent bly/bly som legeringselement i stål til bearbejdningsformål indeholdende op til 0,35 vægtprocent bly og i varmgalvaniserede stålkomponenter indeholdende op til 0,2 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 1.480 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140258570
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较