配套产品
配套产品
Steckpartner
1
Zubehör
2
型号: 27 21 121 8010
HLNK SV FE SDP 2,9 AUS4 HT COLOR BLACK
HLNK SV FE SDP 2,9 AUS4 HT COLOR BLACK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
母连接器
波峰焊接接线方式
高温塑料材料
黑色
额定电流: ‌1.5 A
插针: 10
铜合金
镍表面镀金 界面端
注释
比较
型号: 27 21 121 8010
HLNK SV FE SDP 2,9 AUS4 HT COLOR BLACK
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
1
Zubehör
2
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe har-link®
  • Komponente Federleiste
  • Beschreibung gewinkelt
Ausführung
  • Anschlussart Wellenlötanschluss
  • Kontaktanzahl 10
Technische Kennwerte
  • Steckkontaktreihen 2
  • Raster, anschlussseitig 2 mm
  • Raster, steckseitig 2 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 1,5 A
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 35 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Steckkraft ≤ 10 N
  • Ziehkraft ≥ 2 N
  • Anforderungsstufe 2
  • Steckzyklen ≥ 250
  • Prüfspannung Ueff 0,75 kV
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Hochtemperaturformstoff
  • Farbe Einsatz schwarz
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche Au über Ni steckseitig
  • Werkstoff Gehäuse Nickel Silber
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 25
  • Nettogewicht 3,98 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140148994
  • eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 07
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较