配套产品
配套产品
Combinables
6
型号: 17 66 004 2201
har-bus HM Power female 4p PL2
har-bus HM Power female 4p PL2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
压接终端
额定电流: ‌20 A
插针: 4
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充
米色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 17 66 004 2201
har-bus HM Power female 4p PL2
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe har-bus® HM
  • Bezeichnung Power
  • Komponente Federleiste
  • Kontaktbeschreibung gerade
Ausführung
  • Anschlussart Einpressanschluss
  • Art der Verbindung Motherboard to daughtercard
  • Kontaktanzahl 4
  • Lieferumfang Kunststoffröhre
Technische Kennwerte
  • Steckkontaktreihen 1
  • Raster, anschlussseitig 3 mm
  • Raster, steckseitig 3 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 20 A
  • Luftstrecke > 2,3 mm
  • Kriechstrecke > 2,3 mm
  • Isolationswiderstand >109 Ω
  • Durchgangswiderstand < 1 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Steckkraft ≤ 16 N
  • Ziehkraft ≥ 2 N
  • Anforderungsstufe 2
  • Prüfspannung Ueff 1,5 kV
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
  • Farbe Einsatz beige
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche
    Edelmetall über Ni steckseitig
    Ni anschlussseitig
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 40
  • Nettogewicht 3,99 g
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140122307
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Geräteanschlusstechnik
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 11
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较