登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Tools
4
没有可用数据
eShop
...
Серия
HARTING PushPull
09 46 500 0405
型号: 09 46 500 0405
HPP V4 Power crimp contact male 2,5mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
公头
铜合金
导体截面积: 2.5 mm²
AWG 12
注释
比较
型号: 09 46 500 0405
HPP V4 Power crimp contact male 2,5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Tools
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
コンタクト
Серия
HARTING PushPull (V4)
Тип контакта
クリンプコンタクト
Версия
Метод подключения
クリンプ端子
Тип
オス
Производственный процесс
切削コンタクト
技術的特性
導体断面積(mm²)
2.5 mm²
導体断面積 (AWG)
AWG 12
嵌合回数
≥ 750
材質
材質 (コンタクト)
銅合金
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス
適合(適用除外品)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
鉛
ECHA SCIP番号
339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
ニッケル
Коммерческие данные
Размер упаковки
100
Вес нетто
0.2 g
Страна изготовления
スイス
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140065482
eCl@ss
27,440,204.00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
HARTING Device Connectivity
下载
PushPull Selection Guide
下载
PushPull Device Connectivity