配套产品
配套产品
Combinables
4
Accessories
1
Hoods/Housings
3
型号: 09 46 500 4400
HPP V4 Power insert THT 48V/12A 4p 90°
HPP V4 Power insert THT 48V/12A 4p 90°

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
母头
焊接接线
额定电流: ‌12 A
插针: 4
注释
比较
免费样品
型号: 09 46 500 4400
HPP V4 Power insert THT 48V/12A 4p 90°
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Accessories
1
Hoods/Housings
3
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 HARTING PushPull (V4)
  • 식별 Power
  • 요소 암형
  • 사양 앵글형
버전
  • 터미네이션 방법 솔더 터미네이션
  • 차폐형 비차폐
  • 컨택트핀 개수 4
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 12 A
  • 정격 전압 48 V
  • 정격 임펄스 전압 1.5 kV
  • 오염도 3
  • 제한 온도 -40 ... +70 °C
  • 체결 주기 ≥ 750
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP65
    IP67
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 열가소성 수지
  • 컬러 (후드/하우징) 검정색
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61076-3-106 버전 4 (V4)
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 승인규격 DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 5.2 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140065543
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较