登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Tools
4
饰品
7
没有可用数据
eShop
...
Série
HARTING PushPull
09 46 145 3420
型号: 09 46 145 3420
HPP V4 Power plug 250V/16A 3p
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器组
压接针
额定电流: 16 A
插针: 2
PushPull
材料: 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 46 145 3420
HPP V4 Power plug 250V/16A 3p
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
Tools
4
饰品
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Connecteurs
Série
HARTING PushPull (V4)
Identification
Power
Elément
Kit de connecteur
Version
Méthode de raccordement
Raccordement à Sertir
Blindage
Non blindé
Nombre de contacts
2
Contact de terre
Oui
Type de verrouillage
PushPull
Contenu du kit
avec 3 contacts mâle décolletés, corps isolant, embase et presse-étoupe
Données techniques
Section de fil du conducteur
1,5 mm²
Section de conducteur [AWG]
AWG 16 ... AWG 14
Diamètre extérieur
≤ 3,7 mm
Intensité nominale
16 A
Tension nominale
250 V
Tension de claquage
4 kV
Degré de pollution
3
Couple de serrage
1,3 ... 1,5 Nm
Limite de température
-40 ... +70 °C
Cycles de connexion
≥ 750
Indice de protection selon IEC 60529
IP65
IP67
Diamètre de câble
4,5 ... 10 mm
Résistance aux vibrations
10 à 500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/axe
5,72 m/s² selon IEC 61373 catégorie 1 classe B
Résistance aux chocs
25 g / 11 ms, 3 chocs / axe et direction
5 g / 30 ms, 5 chocs / axe et direction selon IEC 61373 catégorie 1 classe B
Propriétés du matériau
Matériau (capot/embase)
Plastique
Couleur (capot/embase)
Noir
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
conformité avec exemption
Exemptions RoHS
6 c):
L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV
conformité avec exemption
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Oui
Substances REACH SVHC
Plomb
Numéro ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Plomb
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
R26
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Homologations
DNV GL
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
10 g
Pays d'origine
Roumanie
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140223691
eCl@ss
27440114 Connecteur rectangulaire (pour assemblage sur site)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found