配套产品
配套产品
Combinables
24
Tools
2
Accessories
2
型号: 09 45 195 1100
HPP V4 RJ45 plug Cat5 4p, metal
HPP V4 RJ45 plug Cat5 4p, metal

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组
绝缘置换连接绝缘位移终端
插针: 4
PushPull
材料: 压铸锌
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 09 45 195 1100
HPP V4 RJ45 plug Cat5 4p, metal
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
24
Tools
2
饰品
2
产品详情
標識
  • 類別 连接器
  • 系列
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • 原件 连接器组
版本
  • 接線方式 绝缘置换连接绝缘位移终端
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • 針數 4
  • 鎖定類型 PushPull
  • 包裝內容 包含带RJ45连接器、屏蔽和电缆紧固件的底座
技术参数
  • 導體截面積(mm²)
    0.22 ... 0.32 mm² 绞线
    0.26 ... 0.32 mm² 实心
  • 導體截面積 (AWG)
    AWG 24/7 ... AWG 22/7 绞线
    AWG 23/1 ... AWG 22/1 实心
  • 傳輸特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 極限溫度 -40 ... +70 °C
  • 存储温度 +5 ... +50 °C
  • 插拔次數 ≥ 750
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65
  • 電纜直徑 4.9 ... 8.6 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 颜色(上売/底座)
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
  • 认证 DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 96 g
  • 原產國 罗马尼亚
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140059481
  • eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较