登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
3
没有可用数据
eShop
...
Řada
HARTING PushPull
09 45 145 1012
型号: 09 45 145 1012
HPP mini Displayport cable;PP-IP20; 1,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 09 45 145 1012
HPP mini Displayport cable;PP-IP20; 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
HARTING PushPull (V4)
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Konektor 1
Mini DisplayPort
Konektor 2
IP20
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Verze
Délka kabelu
1,5 m
Počet žil
20
Uspořádání vodičů
20x AWG 32
Stínění
Stíněné provedení
Technické vlastnosti
Jmenovitý proud
0,5 A
Jmenovité napětí
30 V
Přenosová charakteristika
DisplayPort 1.2 standard
Přenosová rychlost
1,62 Gbit/s
2,7 Gbit/s
5,4 Gbit/s
Izolační odpor
>10
7
Ω
Vnitřní odpor
≤ 30 mΩ
Mezní teplota
-40 ... +80 °C
Připojovací síla
≤ 50 N
Odpojovací síla
≥ 15 N
Spojovací cykly
≥ 100
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP20
IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Průměr kabelu
5 mm
Minimální poloměr ohybu
10× průměr kabelu
Zkušební napětí U
r.m.s.
0,5 kV (kontakt – kontakt)
0,5 kV (kontakt – zemnění)
Impedance
100 Ω ±10 %
Odolnost proti vibracím
10–2 000 Hz, 15 g, 1,5 mm, doba trvání: 20 min. Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
5,35 G RMS, 15 min./osy, 7,9 m/s² (náhodné vibrace)
Odolnost proti rázům
25 g / 11 ms, 3× náraz / osa a směr
5 g / 30 ms, 3× náraz / osa a směr
Vlastnosti materiálu
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Povrch (kontaktů)
Sn na Ni Na straně připojení
Au na Ni Na straně konektoru
Materiál (kabel)
TPE
Barva (kabel)
Černá
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
74 g
Země původu
Malajsie
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140262379
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found