配套产品
配套产品
型号: 72 MN FL4 010
Ha-MLK4-1M
Ha-MLK4-1M

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 72 MN FL4 010
Ha-MLK4-1M
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Connecteurs circulaires 7/8ʺ
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé d'un côté
  • Connecteur 1
    7/8ʺ
    Femelle coudé
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 1 m
  • Nombre de fils 4
  • Structure du conducteur 4x AWG 16
  • Nombre de contacts 4
Données techniques
  • Limite de température -20 ... +80 °C
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Noir
Spécifications et homologations
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 150 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140236912
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较