20 93 201 0502
型号: 20 93 201 0502
Ha-VIS RF-ANT-WR24-r-EU
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
天线
用于火车应用
注释
比较
此产品不再可订购。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 20 93 201 0502
Ha-VIS RF-ANT-WR24-r-EU
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
系列
Ha-VIS RFID
原件
天线
规格
用于火车应用
特点
专为火车安装而设计
圆形 UHF 大范围天线
由于采用了不锈钢设计,因此可以承受最高机械冲击 (IK08)
版本
固定
固定孔 4 x 6.4 mm
接线数据
接线方式
带 SMA 连接器的直接同轴电缆 (3 m)
技术参数
工作温度
-40 ... +85 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP67
频率
865 ... 868 MHz
电阻抗
50 Ω
极化
圆型(右)
增益
8 dBic
开口角度
70 °
发射功率
4 W EIRP
向下倾斜
≤ 10 °
材料特性
长度
42 mm
宽度
243 mm
高度
240 mm
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
EN 45545-2
IEC 61373
EN 50467
EN 60512-11-6
DIN ISO 1431-1
商业数据
包装尺寸
1
净重
2,556 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85291069
GTIN
5713140825710
eCl@ss
90909090 临时类别(非特指)