登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
産業用イーサネットスイッチ
...
機能
ファイバー
97 00 000 1188
型号: 97 00 000 1188
Ha-VIS eCon 2160GBT_SW_A
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 16
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 16
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 97 00 000 1188
Ha-VIS eCon 2160GBT_SW_A
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
製品シリーズ
Ha-VIS eCon 2000
エレメント
産業用イーサネットスイッチ
仕様
アンマネージド
イーサネットタイプ
フルギガビットイーサネット
バージョン
ポート総数
16
固定具
EN 60715準拠の 35 mm幅 DINレール
スイッチングテクノロジー
Store and Forward
フレームサイズ
10 kB
MAC テーブルサイズ
8k 入线口
パケットバッファサイズ
4 Megabit
ノン-ブロッキング
有
QoS
有
省エネ設計イーサネット
有
フロー制御
关
シグナルコンタクト
无
PoE機能
いいえ
ジャンボフレーム対応
はい
梱包内容
可插拔电源螺栓插针
组装说明
結線データ
公称電圧
24 V DC
48 V DC
許容電圧
9 ... 60 V DC
サージ保護
有
使用電流値
<320 mA @ 24 V DC
<160 mA @ 48 V DC
電源回路
SELV (Circuit Breaker 10 A)
起動電流
<1.2 A @ 24 V DC
<2.7 A @ 48 V DC
過電流保護
2 A 输入端
消費電力
<7.68 W @ 24 V DC
結線方式
可插拔螺栓插针
コンタクト数
3
導体断面積
0.08 ... 2.5 mm²
導体断面積 (AWG)
AWG 28 ... AWG 12
ピンアウト
+ / - / FE
逆極性保護
有
技術的特性
使用温度範囲
-40 ... +70 °C
保管温度
-40 ... +85 °C
相対湿度
0 ... 95 % 非冷凝(操作)
0 ... 95 % 非冷凝(储存/运输)
エア圧力
≥795 hPa ≈ 2000 m
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP30 插配状态
MTBF
≈ 1734,000 h
イーサネットポート、銅
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports)
16
伝送規格
10BASE-Te
100BASE-TX EEE
1000BASE-T EEE
オートネゴシエーション
はい
オートポラリティ
はい
Auto-MDI(X)
はい
伝送物理
Twisted Pair Cat. 5
データ伝送速度
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
伝送距離
100 m
材質
材質 (フード/ハウジング)
铝(阳极)
長さ
27.3 mm
幅
120 mm
高さ
113.5 mm
RoHS
符合豁免标准
RoHS 適用除外項目
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELVステータス
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
不包含
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
不包含
REACH SVHC 認可対象候補物質
有
REACH SVHC 認可対象候補物質
铅
ECHA SCIP番号
bbcc04b5-5176-4454-afbc-a635daae5e7b
カリフォルニアProposition 65物質
有
カリフォルニアProposition 65物質
铅
仕様および認証
仕様
EN 55032 排放标准
EN 55035 EMC 抗干扰
EN 61000-6-2 EMC 抗干扰
EN 61000-6-4 排放标准
EN 61000-4-2 静电释放(ESD)
EN 61000-4-3 电磁场
EN 61000-4-4 快速瞬变(脉冲群)
EN 61000-4-5 浪涌电压
EN 61000-4-6 传导干扰
IEC 60068-2-6 振动(正弦)
UL / CSA
UL 正在准备当中
認証
CE
FCC
是
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
536.25 g
原産国
ドイツ
欧州関税番号
85176200
GTIN
5713141178334
eCl@ss
19,170,130.00
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (英语)
PDF (德语)
PDF (法语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (西班牙语)
PDF (波兰语)
PDF (荷兰语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (韩语)
PDF (简体中文)
PDF (瑞典语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较