登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
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
5
System Cables
1642
没有可用数据
eShop
Industrial Ethernet Switches
...
Functionalities
Fiber
24 03 407 0020
型号: 24 03 407 0020
Ha-VIS eCon 3070GBT-A-P
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 7
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 03 407 0020
Ha-VIS eCon 3070GBT-A-P
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
5
系统电缆
1642
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Seria
Ha-VIS eCon 3000
Element
Industrial Ethernet Switches
Specificație
Unmanaged
Tip Ethernet
Full Gigabit Ethernet
Versiune
Numărul total de porturi
7
Fixare
35 mm DIN rail acc. to EN 60715
Tehnologie de comutare
Store and Forward
Mărime ramă
10 kB
Mărime masă MAC
8k Entries
Mărime pachet tampon
1 Megabit
Fără blocare
Yes
Calitatea serviciului
Yes
Ethernet cu eficienţă energetică
Yes
Control flux
Off
Contact de semnal
No
Funcționalitate PoE
Yes
Suport ramă Jumbo
Yes
Conţinut pachet
Pluggable screw contact for power supply
Assembly instructions
Date terminaţie
Tensiune nominală
48 V DC
54 V DC
Tensiune admisibilă
44 ... 57 V DC
Protecţie la şoc
Yes
Curent de funcţionare
<1,400 mA @ 48 V DC
<2,390 mA @ 54 V DC
Circuit de alimentare
SELV (Circuit Breaker 10 A)
Curent de pornire
<6.4 A @ 48 V DC
<7.2 A @ 54 V DC
Protecţie la supracurent
12 A at input
Consum de energie
<71.1 W @ 48 V DC
<141.4 W @ 54 V DC
Metoda de terminaţie
Pluggable screw contact
Număr de contacte
3
Secţiunea transversală a conductorului
0.08 ... 2.5 mm²
Secțiune fir [AWG]
AWG 28 ... AWG 12
Pinout
+ / - / FE
Protecție la polaritate inversată
Yes
Caracteristici tehnice
Temperatură de funcţionare
-40 ... +70 °C
Temperatură de depozitare
-40 ... +85 °C
Umiditate relativă
0 ... 95 % Non-condensing (operation)
0 ... 95 % Non-condensing (storage/transport)
Presiune aer
≥795 hPa ≈ 2000 m
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP30 mated condition
MTBF
≈ 630,000 h
Porturi Ethernet cupru
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports)
7
Standard transmisie
10BASE-Te
100BASE-TX EEE
1000BASE-T EEE
Auto-negociere
Yes
Auto-polaritate
Yes
Auto-MDI(X)
Yes
Fizica transmisiei
Twisted Pair Cat. 5
Rata de transmisie a datelor
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1,000 Mbit/s
Lungime de transmisie
100 m
Porturi Ethernet PoE
Porturi Ethernet PoE
4
Tip PoE
PSE
Mod PoE compatibil
Alternative A
Standarde IEEE
IEEE 802.3af IEEE 802.3at
Alimentare energie (PSE)
48 V DC
54 V DC
Putere totală de ieșire (PSE)
≤ 61.6 W
≤ 136.8 W
Putere de ieșire (PSE) per port
≤ 15.4 W
≤ 34.2 W
Curent per port
≤ 375 mA
≤ 638 mA
Cablaj compatibil
See IEEE 802.3at, section 33.1.4
Pinout
Alternative A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Proprietăţi material
Material (carcasă/priză)
Aluminium (anodised)
Steel sheet (powder-coated)
Lungime
107.5 mm
Lăţime
25 mm
Înălţime
142 mm
RoHS
compliant
stare ELV
compliant
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Not contained
Propunerea din California 65 de substanțe
Yes
Propunerea din California 65 de substanțe
Nickel
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
EN 55022 Radio disturbance characteristics
EN 61000-4-2 Electrostatic discharge (ESD)
EN 61000-4-3 Electromagnetic field
EN 61000-4-4 Rapid transients (burst)
EN 61000-4-5 Surge voltages
EN 61000-4-6 conducted disturbances
EN 61000-6-4 emission standard
IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal)
UL / CSA
UL 508 NRAQ.E253944
CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
Omologări
CE
DNV GL
FCC
Yes
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
531 g
Ţara de origine
Germany
Cod tarif vamal european
85176200
GTIN
5713140148758
eCl@ss
19170130 Network switch (general application)
ETIM
EC000734
UNSPSC 24.0
43222612
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found