配套产品
配套产品
型号: 09 11 001 3095
Han 1 HC-TC350 fixing plate
Han 1 HC-TC350 fixing plate

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
固定板
用于Han® HC Modular 350压接针
聚碳酸酯 (PC)
注释
比较
型号: 09 11 001 3095
Han 1 HC-TC350 fixing plate
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie Han® HC Modular
  • Tipo di accessorio Piastra di fissaggio
  • Descrizione degli accessori per Han® HC Modular 350 Crimp
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -20 ... +125 °C
  • Temperatura ambiente -20 ... +50 °C
Proprietà del materiale
  • Materiale (accessori) Policarbonato (PC)
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 5,6 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140016170
  • eCl@ss 27.440.392,00
  • UNSPSC 24.0 39121400