配套产品
配套产品
Combinables
4
Accessories
11
Inserts
41
Frames
2
型号: 19 30 010 1142
Han 10B HTE M32 PFT CL
Han 10B HTE M32 PFT CL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装底座
尺寸: 10 B
高结构
中间单锁扣(上壳)
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 30 010 1142
Han 10B HTE M32 PFT CL
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Accessories
11
Inserts
41
Frames
2
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria 上売/底座
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® B
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki 面板安装底座
  • Typ 高结构
Wersja
  • Rozmiar 10 B
  • Wersja 顶出线
  • Liczba wejść kablowych 1
  • Wyprowadzenie przewodu 1x M32
  • Typ blokowania 中间单锁扣(上壳)
  • Zakres zastosowań 用于工业连接器的标准上売/底座
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) 压铸铝
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) 粉末涂层
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 7037(土灰)
  • Materiał (uszczelki) NBR
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje 不包含
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 301 g
  • Kraj pochodzenia 中国
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140164697
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466