配套产品
配套产品
Combinables
18
Accessories
2
Insertos
30
Frames
2
型号: 19 62 810 0427 XL
Han 10EMC/B-HTE-M32 (HT)
Han 10EMC/B-HTE-M32 (HT)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 10 B
高结构
双锁扣
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
注释
比较
型号: 19 62 810 0427 XL
Han 10EMC/B-HTE-M32 (HT)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
18
Accessories
2
Inserti
30
Frames
2
产品详情
Identificación
  • Categoría 上売/底座
  • Serie de carcasas/bases
    Han® EMC/B
    Han® High Temp
  • Tipo de carcasa/base 上壳
  • Tipo 高结构
Versión
  • Tamaño 10 B
  • Versión 顶出线
  • número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M32
  • Tipo de bloqueo 双锁扣
Características técnicas
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +125 °C
    -40 ... +200 °C 带Han®High Temp组件
  • Nota sobre la temperatura de limitación 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP66
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸铝
  • 表面(上壳/底座) 未涂装
  • 颜色(上売/底座) 未上漆
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 160.3 g
  • País de origen 德国
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140829039
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较