Contacts
16
Combinables
4
Tools
1
备件
1
上売/底座
5
没有可用数据
eShop
...
系列
Han® Ex
09 36 510 2702
型号: 09 36 510 2702
Han 10Ex UL-F-c
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 10 B
插针: 10
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 36 510 2702
Han 10Ex UL-F-c
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
16
Combinables
4
Tools
1
备件
1
上売/底座
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Insertos
Serie
Han® Ex
Versión
Método de terminación
Terminación ponchable
Tipo
母头
Tamaño
10 B
Número de contactos
10
Contacto PE
是
Detalles
用于本安电路的简单装置
请单独订购压接针。
仅供应美国市场
Detalles
注意事项!仅与Han
®
Ex上壳和底座配合使用!
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
0.14 ... 4 mm²
Corriente nominal
10 A
Peak voltage
90 Vp
Resistencia de aislamiento
>10
10
Ω
Par de apriete
1.2 Nm PE 螺钉 M4
Recommended screw driver
PH2
Temperatura de limitación
-20 ... +40 °C
Nota sobre la temperatura de limitación
最高 +70 °C(在 T4 下)
Ciclos de conexión
≥ 500
Propiedades del material
Material (inserto)
聚碳酸酯 (PC)
Color (inserto)
RAL 7032(卵石灰)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
符合
Estado ELV
符合
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
不包含
Sustancias de la Proposición California 65
有
Sustancias de la Proposición California 65
铅
镍
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 2237 CYJX2.E482115
CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
49,367 kg
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140186811
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found