産業用コネクタ / Han
®
角型コネクタ
製品シリーズ
...
Han-Eco®
Zubehör
09 39 800 9902
型号: 09 39 800 9902
Han 10HP Direct EMC Sealing Set
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
侧面密封
导电
尺寸: 10 B
NBR
黑色
注释
比较
型号: 09 39 800 9902
Han 10HP Direct EMC Sealing Set
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
アクセサリー
アクセサリータイプ
プロファイルガスケット
アクセサリーの説明
導電性
バージョン
サイズ
10 B
材質
材質 (シール)
NBR
カラー(シール)
黒
RoHS
適合
ELVステータス
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
不包含
商用データ
梱包寸法
10
正味重量
6.5 g
原産国
中国
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140191228
eCl@ss
27,440,291.00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found