Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 09 40 510 9901
Han 10HPR-Compact mounting frame
Han 10HPR-Compact mounting frame

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Montaj çerçeveleri
Han® HPR Compact
Boyut: 10 B
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 40 510 9901
Han 10HPR-Compact mounting frame
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
标识
  • 类别 附件
  • 附件种类 安装框架
  • 附件介绍 Han® HPR Compact
版本
  • 尺寸 10 B
技术参数
  • 拧紧力矩 ‌10 Nm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
材料特性
  • 材料(附件)
    压铸铝
    防腐蚀
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 55.556 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140193642
  • eCl@ss 27440210 工业插头连接器固定框
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın