配套产品
配套产品
型号: 33 50 A9B 0272 010
Han 16 B-E CA lever m/f st/st PVC,1m
Han 16 B-E CA lever m/f st/st PVC,1m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 50 A9B 0272 010
Han 16 B-E CA lever m/f st/st PVC,1m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Han E®
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® B
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    Han® 16 B apa
    Lengő csatlakozóház
  • 2. csatlakozó
    Han® 16 B 母头
    上壳
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 1 m
  • Kábel erek száma 18
  • Magfelépítés 18x 1.5 mm²
  • Méret 16 B
  • Érintkezők száma 17
  • PE érintkező
  • Részletek
    不得在带负载情况下插拔。
    组装和安装必须由合格的电工进行。
    防触电保护:安装期间,用户应采取适当措施,确保防止间接接触(故障保护)。例如,通过限制进入区域(只有电气专业人员和电气受训人员可以进入的区域)。
Csatlakozási adatok
  • Nominális feszültség 500 V
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás
    -15 ... +70 °C 已移动
    -40 ... +80 °C 未移动
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP65
    IP66
    IP67
  • Legkisebb hajlítási sugár
    4x 电缆直径 (单次弯曲)
    10x 电缆直径 (反复弯曲)
  • Húzólánc kompatibilis
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 4 kV AC
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) 压铸铝
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 7037(土灰)
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) RAL 7001 (银灰色)
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS kivételek 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV státusz 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok
  • REACH SVHC anyagok
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    EN 50290-2-22 耐油
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140487482
  • eCl@ss 27.060.106,00
  • UNSPSC 24.0 26121629
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较