配套产品
配套产品
Combinables
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
69
型号: 09 20 016 2691
SCREW TERMINAL STI 1-16
SCREW TERMINAL STI 1-16

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 16 A
插针: 16
导体截面积: 1 ... 2.5 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 20 016 2691
SCREW TERMINAL STI 1-16
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
69
产品详情
Identification
  • Category 插芯
  • Series Han® Thermocouple
  • Identification Han A®
Version
  • Termination method 螺栓接线
  • Gender 公头
  • Size 16 A
  • Number of contacts 16
  • PE contact
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 1 ... 2.5 mm²
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 250 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Stripping length 1 ... 3.5 mm
  • Tightening torque
    ‌0.5 Nm 插针螺钉M3
    ‌0.8 Nm
  • Recommended screw driver PH1
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032(卵石灰)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • 认证 DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 65.7 g
  • Country of origin 罗马尼亚
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140039841
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han® Thermocouple
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较