登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
8
饰品
1
备件
1
插芯
4
没有可用数据
eShop
...
Série
Han® Ex
09 36 016 1301
型号: 09 36 016 1301
Han 16B Ex-HBM-Double Lever
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
尺寸: 16 B
双锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 5015(天蓝)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 36 016 1301
Han 16B Ex-HBM-Double Lever
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
饰品
1
备件
1
插芯
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases
Han® Ex
Tipo de carcaça/base
Base de embutir
Versão
Tamanho
16 B
Tipo de trava
Alavanca de trava dupla
Campo de aplicação
Conectores para ambientes com perigo de explosão
Detalhes
Aparelho simples para circuitos intrinsecamente seguros
Detalhes
ATENÇÃO! Somente para uso com insertos Han
®
Ex!
Características técnicas
Torque de aperto
1 Nm Parafusos de fixação M4
Limitação de temperatura
-20 ... +85 °C
Nota sobre a limitação de temperatura
Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Temperatura Ambiente
-20 ... +40 °C
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP65 Com prensa-cabo
Propriedades do material
Material (carcaça/base)
Zinco fundido
Superfície (carcaça/base)
Revestido a pó
Cor (carcaça/base)
RAL 5015 (azul-celeste)
Material (vedação)
NBR
Material (trava)
Aço inox
RoHS
conformidade
Status ELV
conform
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Niet ingesloten
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Niet ingesloten
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Níquel
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
274 g
País de origem
China
Número de tarifa da alfândega europeia
85389099
GTIN
5713140054912
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found