登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Rendszer kábelezés
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
15
饰品
5
备件
1
插芯
63
Frames
2
没有可用数据
eShop
Han
® /
ipari csatlakozók
Négyszögletes csatlakozók
...
Lengő csatlakozóházak/házak
Ipari alkalmazásokhoz
09 30 016 0220
型号: 09 30 016 0220
Han B Base Surface HC 4 Pegs Thermoplast
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
带塑料保护盖
尺寸: 16 B
高结构
双锁扣(上壳)
边出线
1x Pg 21
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 30 016 0220
Han B Base Surface HC 4 Pegs Thermoplast
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
15
Accessories
5
Spare Part
1
Inserts
63
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Lengő csatlakozóházak/házak
Lengő csatlakozóházak és házak sorozata
Han
®
B
Lengő csatlakozóház/ház típusa
Felületszerelt ház
Lengő/rögzített oldai ház leírása
Hőre lágyuló védősapkával
Típus
Magas kivitel
Verzió
Méret
16 B
Verzió
Oldalsó bevezetés
A kábelek száma
1
Kábelbevezetés
1x Pg 21
Rögzítés típusa
Kétkengyeles (a lengő csatlakozóházon)
Alkalmazási terület
Standard lengő és rögzített oldali csatlakozóházak ipari csatlakozókhoz
Műszaki jellemzők
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban
Csatlakozóként használva az IEC 61984 szabvány szerint.
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65
Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint
4
4X
12
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Présöntött alumínium
Felület (lengő- és rögzített oldali ház)
Porbevonatos
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
RAL 7037 (porszürke)
Anyag (tömítés)
NBR
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Nem része
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nikkel
Naftalin
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
Jóváhagyások
CE
DNV GL
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
421 g
Származási ország
Németország
Európai vámtarifaszám
85389099
GTIN
5713140045392
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found