配套产品
配套产品
Contacts
15
Combinables
4
Tools
1
Запасная часть
1
Кожухи
5
型号: 09 36 016 2702
Han 16Ex-F-c
Han 16Ex-F-c

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 16 B
插针: 16
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 36 016 2702
Han 16Ex-F-c
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
15
Combinables
4
Tools
1
Запасная часть
1
Кожухи
5
产品详情
Название
  • Категория 插芯
  • Серия Han® Ex
Версия
  • Метод подключения 压接针
  • Тип 母头
  • Размер 16 B
  • Число контактов 16
  • Контакт PE
  • Подробные данные
    用于本安电路的简单装置
    请单独订购压接针。
  • Подробные данные 注意事项!仅与Han® Ex上壳和底座配合使用!
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0.14 ... 4 mm²
  • Номинальный ток ‌ 16 A
  • Номинальное напряжение 90 V
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Момент затяжки ‌1.2 Nm PE 螺钉 M4
  • Предельная температура -20 ... +40 °C
  • Примечание о предельной температуре 最高 +70 °C(在 T4 下)
  • Циклы стыковки ≥ 500
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) 聚碳酸酯 (PC)
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032(卵石灰)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Состояние ВЭА 符合
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 不包含
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 62.55 g
  • Страна изготовления 德国
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140054950
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较