配套产品
配套产品
Combinables
20
Accessories
2
Inserts
36
Frames
2
型号: 09 40 516 9910
Han 16HPR-Compact-extender-for SCL
Han 16HPR-Compact-extender-for SCL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
延长器
尺寸: 16 B
高结构
螺钉锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 40 516 9910
Han 16HPR-Compact-extender-for SCL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
20
Accessories
2
Inserts
36
Frames
2
产品详情
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® HPR Compact
  • Tipo di custodia Estensore
  • Tipo Versione alta
Versione
  • Taglia 16 B
  • Tipi di aggancio Aggancio a vite
  • Settori di applicazione Custodie per applicazioni all'aperto (outdoor)
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio (aggancio a vite) ‌ 4 Nm
  • Misura chiave 5
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K a norma ISO 20653
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie)
    Pressofusione d’alluminio
    Elevata resistenza alla corrosione
  • Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
  • Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
  • Materiale (guarnizioni) NBR
  • Materiale (agganci) Acciaio inox
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 205 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140174153
  • eCl@ss 27.440.202,00