配套产品
配套产品
Combinables
25
Accessories
18
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
型号: 19 40 016 0912
Han 16HPR-HSM1-SL-M32
Han 16HPR-HSM1-SL-M32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
水平出线
尺寸: 16 B
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 40 016 0912
Han 16HPR-HSM1-SL-M32
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
25
Accessories
18
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
产品详情
Identifikace
  • Kategorie 上売/底座
  • Řada krytů Han® HPR
  • Typ krytu 表面安装底座
  • Popis krytu 水平出线
Verze
  • Velikost 16 B
  • Verze 顶出线
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x M32
  • Způsob zajišťování 螺钉锁扣
  • Oblast použití 用于恶劣室外环境的上壳/底座
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment (šroubový zajišťovací mechanismus) ‌ 4 Nm
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
  • Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt)
    压铸铝
    防腐蚀
  • Povrch (kryt) 粉末涂层
  • Barva (kryt) RAL 9005(乌黑)
  • Materiál (těsnění) NBR
  • Materiál (zajišťovací prvek) 不锈钢
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 不包含
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Schválení
    CE
    DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 1,000 g
  • Země původu 德国
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140129849
  • eCl@ss 27.440.202,00