登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Tools
3
Contact inserts
3
Hoods/Housings
4
没有可用数据
eShop
Conectores industriais / Han
®
Conjuntos de conectores e cabos para aplicações específicas
...
Conectores de alta corrente
Han® HPR Single Pole
61 04 100 0470 01
型号: 61 04 100 0470 01
Han 16HPR frame 2xHC250 + 2x Q5 MA
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
支架
用于公插芯, 2x Han
®
HC Modular 250, 2x Han
®
Q 5/0
尺寸: 16 HPR enlarged
注释
比较
型号: 61 04 100 0470 01
Han 16HPR frame 2xHC250 + 2x Q5 MA
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
3
Contact inserts
3
Hoods/Housings
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Acessórios
Linhas de carcaças/bases
Han
®
HPR enlarged
Tipo de acessório
Quadro
Descrição do acessório
para insertos macho
2x Han
®
HC Modular 250
2x Han
®
Q 5/0
Versão
Tamanho
16 HPR enlarged
Conteúdo da embalagem
4x parafuso cilíndrico M6 x 20
4x parafuso cilíndrico M6 x 30
4x arruela SK S6
4x Bucha distanciadora
Características técnicas
Torque de aperto
10 Nm Parafusos de fixação M6
0,25 Nm Parafusos de fixação Han® Q 5/0
Propriedades do material
Material (acessórios)
Aço inox
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
País de origem
China
Número de tarifa da alfândega europeia
85389099
GTIN
5713140194045
eCl@ss
27.440.210,00
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found