配套产品
配套产品
Combinables
4
Inserts
34
型号: 97 00 000 5506
Han 1A-Drive
Han 1A-Drive

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺钉安装底座
Han® 1A Drive
尺寸: 1 A
侧出线
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 97 00 000 5506
Han 1A-Drive
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Inserts
34
产品详情
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serier Han® 1A
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han A®
  • Type af kappe/hus Skruemonteret hus
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus Han® 1A Drive
Version
  • Størrelse 1 A
  • Version Vinklet indføring
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -40 ... +90 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • Antal genlåsninger < 10
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) 聚酰胺 (PA)
  • Farve (kappe/hus) RAL 9005(乌黑)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer 不包含
  • California Proposition 65 stoffer 不包含
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    EN 45545-2 铁路车辆防火
    IEC 61373 类别 1 B 级
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    如需进一步信息,请联系您当地的浩亭子公司。
  • Godkendelser
    CE
    DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 0,036 kg
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713141143141
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较