登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Insertos
34
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
...
Carcasas/bases
Para aplicaciones industriales
97 00 000 2865
型号: 97 00 000 2865
Han 1A-back shell 3,5-6mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆适配器
尺寸: 1 A
顶出线
1x 集成
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): TPE
注释
比较
型号: 97 00 000 2865
Han 1A-back shell 3,5-6mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
인서트
34
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Carcasas/bases
Serie
Han® 1A
Tipo de carcasa/base
Adaptador de cable
Versión
Tamaño
1 A
Versión
Entrada superior
número de entradas de cable
1
Entrada de cable
1x Integrado
Características técnicas
Par de apriete
1,5 ... 2 Nm
2 Nm Según la certificación CSA
Temperatura de limitación
-40 ... +90 °C
Nota sobre la temperatura de limitación
Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
Número de reenclavamientos
< 10
Grado de protección según IEC 60529
IP65
Diámetro de cable
3,5 ... 6 mm
Propiedades del material
Material (carcasa/base)
Poliamida (PA)
Color (carcasa/base)
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta)
TPE
Color (junta)
Amarillo
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
IEC 61373 Categoría 1 Clase B
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Contacte con su oficina local HARTING para obtener más información.
Certificaciones
CE
DNV GL
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
7 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85389099
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466