Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 33 50 B3B 4273 010
Han 24 B-E CA lever m/f st/st PVC,1m
Han 24 B-E CA lever m/f st/st PVC,1m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
Notes
Compare
Part Number: 33 50 B3B 4273 010
Han 24 B-E CA lever m/f st/st PVC,1m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 Han E®
  • 上壳/底座系列 Han® B
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    Han® 24 B 公头
    上壳
  • 连接器2
    Han® 24 B 母头
    上壳
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 1 m
  • 芯数 25
  • 芯结构 25x 1.5 mm²
  • 尺寸 24 B
  • 针数 24
  • 接地针
  • 详细资料
    不得在带负载情况下插拔。
    组装和安装必须由合格的电工进行。
    防触电保护:安装期间,用户应采取适当措施,确保防止间接接触(故障保护)。例如,通过限制进入区域(只有电气专业人员和电气受训人员可以进入的区域)。
接线数据
  • 额定电压 500 V
技术参数
  • 极限温度
    -15 ... +70 °C 已移动
    -40 ... +80 °C 未移动
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • 最小弯曲半径
    4x 电缆直径 (单次弯曲)
    10x 电缆直径 (反复弯曲)
  • 兼容拖动链
  • 测试电压U r.m.s. 4 kV AC
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸铝
  • 颜色(上売/底座) RAL 7037(土灰)
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) RAL 7001 (银灰色)
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    EN 50290-2-22 耐油
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140487741
  • eCl@ss 27060106 能源电缆 < 1 kV,用于移动应用
  • UNSPSC 24.0 26121629
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare