配套产品
配套产品
Combinables
30
饰品
12
插芯
45
Frames
2
型号: 19 30 024 0597
Han 24B-HTE/HSE-M32
Han 24B-HTE/HSE-M32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 24 B
高结构
双锁扣
顶/侧出线
1x M32 1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 30 024 0597
Han 24B-HTE/HSE-M32
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
30
饰品
12
插芯
45
Frames
2
产品详情
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® B
  • Tipo di custodia Custodia
  • Tipo Versione alta
Versione
  • Taglia 24 B
  • Versione Uscita Verticale/Laterale
  • Numero di ingressi per cavi 2
  • Uscita cavo metrica 1x M32
  • Tipi di aggancio Aggancio a doppia leva
  • Settori di applicazione Custodie standard per connettori industriali
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Pressofusione d’alluminio
  • Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
  • Colore (custodie) RAL 7037 (grigio polvere)
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 240,7 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140164994
  • eCl@ss 27.440.202,00