配套产品
配套产品
型号: 09 30 024 5405 XL
Han 24B cover plastic/DL/HBM, HSM, HCC
Han 24B cover plastic/DL/HBM, HSM, HCC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于不封底安装底座, 用于表面安装底座
尺寸: 24 B
双锁扣
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 09 30 024 5405 XL
Han 24B cover plastic/DL/HBM, HSM, HCC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • フード/ハウジングシリーズ Han® B
  • アクセサリータイプ 保護カバー
  • アクセサリーの説明
    パネル取付けハウジング用
    ボックス型ハウジング用
バージョン
  • サイズ 24 B
  • ロックタイプ ダブルロックレバー
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
    4
    4X
    12
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) サーモプラスチック
仕様および認証
  • 認証 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 80
  • 正味重量 22.9 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140910096
  • eCl@ss 27,440,208.00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较