配套产品
配套产品
Combinables
2
Запасная часть
1
Кожухи
536
型号: 09 33 024 2691
STIFTHUS, SKRU, Fe+CuNi TH.COU
STIFTHUS, SKRU, Fe+CuNi TH.COU

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
导体截面积: 1 ... 2.5 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 33 024 2691
STIFTHUS, SKRU, Fe+CuNi TH.COU
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Запасная часть
1
Кожухи
536
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktinsatser
  • Serie Han® Thermocouple
  • Identifiering Han E®
Version
  • Förbindningsmetod Skruvterminering
  • Kön Hane
  • Storlek 24 B
  • Med ledarskydd Ja
  • Antal kontakter 24
  • PE-kontakt Ja
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 1 ... 2.5 mm²
  • Märkström ‌ 16 A
  • Märkspänning 400 V
  • Nominell impulsspänning 6 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Åtdragningsmoment
    ‌0,5 Nm Kontaktskruv M3
    ‌0,5 Nm Fästskruvar M3
    ‌1,2 Nm PE-skruv M4
  • Recommended screw driver PH2
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Matningscykler ≥ 500
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polykarbonat (PC)
  • Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Godkännanden DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 119 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140051942
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han® Thermocouple
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较