登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
12
Pótalkatrész
2
Érintkező vezetők
45
Frames
2
没有可用数据
eShop
Han
® /
ipari csatlakozók
Négyszögletes csatlakozók
...
Lengő-/rögzített oldali csatlakozóházak
Ipari alkalmazásokhoz
19 62 824 0748
型号: 19 62 824 0748
Han 24EMC/B-HCC-HC-DL-M40
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
飞线底座
尺寸: 24 B
高结构
双锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
边出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 62 824 0748
Han 24EMC/B-HCC-HC-DL-M40
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
12
Spare Part
2
Inserts
45
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Lengő-/rögzített oldali csatlakozóházak
Lengő csatlakozóházak és házak sorozata
Han
®
EMC/B
Lengő csatlakozóház/ház típusa
Kábeltől kábelig ház
Típus
Magas kivitel
Verzió
Méret
24 B
Verzió
Oldalsó bevezetés
A kábelek száma
1
Kábelbevezetés
1x M40
Rögzítés típusa
Kétkengyeles
Han-Easy Lock
®
Igen
Alkalmazási terület
Lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak magasabb EMC követelményekhez
Műszaki jellemzők
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
-40 ... +200 °C Han® High Temp (magas hőmérsékletű) összetevőkkel
Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban
Csatlakozóként használva az IEC 61984 szabvány szerint.
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65
Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint
4
12
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Présöntött alumínium
Felület (lengő- és rögzített oldali ház)
Bevonat nélküli
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
Nem festett
Anyag (tömítés)
NBR
Anyag (Rögzítés)
Polikarbonát (PC)
Rozsdamentes acél
Színes (rögzítés)
RAL 7037 (porszürke)
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint (kengyelek)
V-0
Előírások és jóváhagyások
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Jóváhagyások
CE
DNV GL
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
345,66 g
Származási ország
Németország
Európai vámtarifaszám
85389099
GTIN
5713140172111
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found