17
插芯
47
Frames
2
没有可用数据
eShop
...
系列
Han
®
High Temp
19 62 824 0476
型号: 19 62 824 0476
Han 24EMC/B-HTE-3xM25 (HT)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 24 B
高结构
双锁扣
顶出线
3x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
注释
比较
在配置器中加载
定制
型号: 19 62 824 0476
Han 24EMC/B-HTE-3xM25 (HT)
注释
比较
在配置器中加载
定制
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
17
插芯
47
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Gehäuse
Gehäusebaureihe
Han
®
EMV/B
Han
®
High Temp
Gehäuseart
Tüllengehäuse
Bauform
hohe Bauform
Ausführung
Baugröße
24 B
Ausführung
gerader Kabeleingang
Anzahl Kabeleingänge
3
Kabeleingang
3x M25
Verriegelungsart
Querbügel
Anwendungsgebiet
Gehäuse für erhöhte EMV-Anforderungen
Technische Kennwerte
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
-40 ... +200 °C mit Han® High Temp Komponenten
Hinweis zur Grenztemperatur
Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
Steckzyklen
≥ 500
Schutzart nach IEC 60529
IP65
IP66
Schutzart nach UL 50 / UL 50E
4
12
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Oberfläche Gehäuse
unbeschichtet
Farbe Gehäuse
unlackiert
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
ja
Normen und Zulassungen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Zulassungen
CE
DNV GL
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
245 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140172067
eCl@ss
27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found