登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
5
Pièce détachée
1
Capots/Embases
14
没有可用数据
eShop
...
Série
Han® Ex
09 36 024 2601
型号: 09 36 024 2601
Han 24Ex-M-s
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 36 024 2601
Han 24Ex-M-s
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
Pièce détachée
1
Capots/Embases
14
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Inserts
Série
Han® Ex
Version
Méthode de raccordement
Raccordement à vis
Genre
Mâle
Taille
24 B
Nombre de contacts
24
Contact de terre
Oui
Détails
Équipement simple pour circuits à sécurité intrinsèque
Détails
ATTENTION ! A utiliser uniquement avec les capots et embases Han
®
Ex !
Données techniques
Section du conducteur (mm²)
0,75 ... 2,5 mm²
Intensité nominale
10 A
Peak voltage
90 Vp
Résistance d'isolement
>10
10
Ω
Résistance de contact
≤ 1 mΩ
Couple de serrage
0,5 Nm Vis de fixation M3
1,2 Nm Vis de terre M4
Recommended screw driver
PH2
Limite de température
-20 ... +40 °C
Note sur la Limite de température
Jusqu'à +70 °C en T4
Cycles de connexion
≥ 500
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Polycarbonate (PC)
Couleur (d'insert)
RAL 7032 (gris silex)
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
Surface (contacts)
Plaqué argent
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
conformité avec exemption
Exemptions RoHS
6 c):
L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV
conformité avec exemption
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Oui
Substances REACH SVHC
Plomb
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Plomb
Nickel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
115 g
Pays d'origine
Allemagne
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140054974
eCl@ss
27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found