配套产品
配套产品
Combinables
8
Accessories
1
Spare Part
1
Inserts
6
型号: 09 36 524 1301
Han 24Ex UL-HBM-DL
Han 24Ex UL-HBM-DL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
尺寸: 24 B
双锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 5015(天蓝)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 36 524 1301
Han 24Ex UL-HBM-DL
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
饰品
1
备件
1
Inserts
6
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada krytů Han® Ex
  • Typ krytu Průchozí panelový kryt
Verze
  • Velikost 24 B
  • Způsob zajišťování Dvě zajišťovací páčky
  • Oblast použití Konektory pro prostředí s nebezpečím výbuchu
  • Podrobnosti
    Jednoduchý přístroj pro jiskrově bezpečné proudové okruhy
    Podle amerických norem
  • Podrobnosti POZOR! Lze použít jen s vložkami Han® Ex!
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment ‌1 Nm Upevňovací šrouby M4
  • Mezní teplota -20 ... +85 °C
  • Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • Okolní teplota -20 ... +40 °C Do +70 °C v T4
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 S kabelovou vývodkou
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
  • Povrch (kryt) Práškové lakování
  • Barva (kryt) RAL 5015 (nebeská modrá)
  • Materiál (těsnění) NBR
  • Materiál (zajišťovací prvek) Nerezová ocel
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 309,5 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140181861
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466