5
备件
1
上売/底座
5
没有可用数据
eShop
...
系列
Han® Ex
09 36 524 2601
型号: 09 36 524 2601
Han 24Ex UL-M-s
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 36 524 2601
Han 24Ex UL-M-s
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
备件
1
上売/底座
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插芯
系列
Han® Ex
版本
接线方式
螺栓接线
公母类型
公头
尺寸
24 B
针数
24
接地针
是
详细资料
仅供应美国市场
详细资料
注意事项!仅与Han
®
Ex上壳和底座配合使用!
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.75 ... 2.5 mm²
额定电流
10 A
Peak voltage
90 Vp
绝缘阻抗
>10
10
Ω
接触电阻
≤ 1 mΩ
拧紧力矩
0.5 Nm M3固定螺栓
1.2 Nm PE 螺钉 M4
Recommended screw driver
PH2
极限温度
-20 ... +40 °C
关于极限温度的说明
最高 +70 °C(在 T4 下)
插拔次数
≥ 500
材料特性
材料(插芯)
聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)
RAL 7032(卵石灰)
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镀银
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
UL / CSA
UL 2237 CYJX2.E482115
CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
商业数据
包装尺寸
1
净重
115 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140186941
eCl@ss
27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found