配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
15
Spare Part
1
Inserts
28
Frames
2
型号: 19 39 624 0546
Han 24HP Direct/B-HSE-M25
Han 24HP Direct/B-HSE-M25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
不锈钢
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 39 624 0546
Han 24HP Direct/B-HSE-M25
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
15
Spare Part
1
Inserts
28
Frames
2
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada krytů Han® HP Direct B
  • Typ krytu Kryt
Verze
  • Velikost 24 B
  • Verze Boční vstup
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x M25
  • Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment (šroubový zajišťovací mechanismus) ‌ 4 Nm
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69/IPX9K podle ISO 20653
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Hliníkový tlakový odlitek
  • Povrch (kryt) Práškové lakování
  • Barva (kryt) RAL 7037 (prachová šedá)
  • Materiál (těsnění) NBR
  • Materiál (zajišťovací prvek) Nerezová ocel
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Nikl
    Naftalen
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 384 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140182561
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较