饰品
8
备件
1
插芯
28
Frames
2
没有可用数据
eShop
Промышленные соединители / Han
®
Прямоугольные соединители
...
Кожухи/корпусы
Для промышленного применения
19 39 824 0447
型号: 19 39 824 0447
Han 24HP Direct/EMC-HTE-M32
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
导电
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 39 824 0447
Han 24HP Direct/EMC-HTE-M32
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
8
备件
1
插芯
28
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Кожухи/корпусы
Серии кабельных/блочных кожухов
Han
®
HP Direct EMC
Тип кабельного кожуха/корпуса
Кабельный кожух
Версия
Размер
24 B
Версия
Верхний ввод
Количество кабельных вводов
1
Кабельный ввод
1x M32
Тип блокировки
Стопорный винт
Технические характеристики
Момент затяжки (фиксация винтом)
4 Nm
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Примечание о предельной температуре
Для использования в качестве соединителя в соответствии с IEC 61984.
Класс защиты согласно IEC 60529
IP66
IP68
IP69 / IPX9K согл. ISO 20653
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Литой алюминий
Поверхность (кабельный/блочный кожух)
Электропроводный
Цвет (кабельный/блочный кожух)
Неокрашенный
Материал (уплотнение)
NBR
Материал (фиксатор)
Нержавеющая сталь
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния
Да
Законопроект 65 штата Калифорния
Никель
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60664-1
IEC 61984
Допуски:
CE
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
377,8 g
Страна изготовления
Китай
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140183216
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found