登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
饰品
14
插芯
28
Frames
2
没有可用数据
eShop
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rechtecksteckverbinder
...
Gehäuse
Für raue Umgebungsbedingungen
19 39 724 0445
型号: 19 39 724 0445
Han 24HP Direct/M-HTE-M20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 39 724 0445
Han 24HP Direct/M-HTE-M20
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
14
插芯
28
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Gehäuse
Gehäusebaureihe
Han
®
HP Direct M
Gehäuseart
Tüllengehäuse
Ausführung
Baugröße
24 B
Ausführung
gerader Kabeleingang
Anzahl Kabeleingänge
1
Kabeleingang
1x M20
Verriegelungsart
Schraubverriegelung
Technische Kennwerte
Anzugsdrehmoment Schraubverriegelung
4 Nm
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Hinweis zur Grenztemperatur
Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
Schutzart nach IEC 60529
IP66
IP68
IP69 / IPX9K nach ISO 20653
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Oberfläche Gehäuse
pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse
RAL 9005 (tiefschwarz)
Werkstoff Dichtung
FPM
Werkstoff Verriegelung
Edelstahl
RoHS
konform
ELV Status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
不包含
REACH SVHC Stoffe
不包含
California Proposition 65 Stoffe
有
California Proposition 65 Stoffe
镍
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60664-1
IEC 61984
Zulassungen
CE
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
391 g
Ursprungsland
China
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140182837
eCl@ss
27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found