配套产品
配套产品
型号: 10 40 524 1001
Han 24HPR-Compact-U Adapter-6xHC350
Han 24HPR-Compact-U Adapter-6xHC350

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
U 型适配器
导体截面积: 95 mm²
公头, 母头
压铸铝, 防腐蚀
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 10 40 524 1001
Han 24HPR-Compact-U Adapter-6xHC350
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Juegos de conectores
  • Serie Han® HC Modular
  • Identificación 350
  • Serie de carcasas/bases Han® HPR Compact
  • Elemento Adaptador en U
  • Tipo de carcasa/base Base montaje superficial
Versión
  • Tipo
    Macho
    Hembra
  • Tamaño 24 HPR
  • Número de contactos 3
  • Tipo de bloqueo Bloqueo por tornillo
  • Campo de aplicación carcasas/bases para entornos difíciles al aire libre
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 95 mm²
  • Corriente nominal ‌ 250 A
  • Voltaje nominal 2.000 V
  • Voltaje de choque nominal 12 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje II
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 0,6 mΩ
  • Par de apriete (enclavamiento por tornillo) ‌ 4 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP68
    IP69
  • Resistencia a las vibraciones Categoría 2 según IEC 61373
  • Resistencia a los golpes Categoría 2 según IEC 61373
Propiedades del material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Color (inserto) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Material (carcasa/base)
    Fundición de aluminio
    Resistente a la corrosión
  • Superficie (carcasa/base) Recubierto de polvo
  • Color (carcasa/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (junta) NBR
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1.520 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140282971
  • eCl@ss 27.440.190,00
  • ETIM EC001264
  • UNSPSC 24.0 39121409