配套产品
配套产品
Hoods/Housings
30
型号: 09 11 024 9933
Han 24HPR Enlarged PE Modular Frame A-H
Han 24HPR Enlarged PE Modular Frame A-H

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于最多8个单模块, A … H
尺寸: 24 HPR enlarged
注释
比较
型号: 09 11 024 9933
Han 24HPR Enlarged PE Modular Frame A-H
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Hoods/Housings
30
产品详情
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Linhas de carcaças/bases Han® HPR enlarged
  • Tipo de acessório Quadro
  • Descrição do acessório
    para até 8 módulos individuais
    A … H
Versão
  • Tamanho 24 HPR enlarged
  • Conteúdo da embalagem
    1x adaptador macho Terra
    1x adaptador fêmea Terra
    2x Parafuso M3
    4x arruela SK S6
    4x parafuso cilíndrico M6 x 30
    4x parafuso cilíndrico M6 x 40
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²)
    4 ... 10 mm² Terminal Terra lateral de potência
    1 ... 2,5 mm² Terminal Terra lateral de sinal
  • Torque de aperto
    ‌0,5 Nm Parafusos de fixação M3
    ‌10 Nm Parafusos de fixação M6
    ‌0,8 Nm Fixação do terminal Terra 1 ... 2,5 mm2
    ‌1,5 Nm Fixação do terminal Terra 4 ... 10 mm2
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
Propriedades do material
  • Material (acessórios)
    Zinco fundido
    Aço inox
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 217 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140194359
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
HARTING News 2020
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较