配套产品
配套产品
Combinables
3
Accessories
2
Inserti
28
Frames
2
型号: 09 40 024 4321
Han 24HPR-HBM -break-away
Han 24HPR-HBM -break-away

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
带金属保护盖
尺寸: 24 B
Break-away
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): 硅酮
注释
比较
型号: 09 40 024 4321
Han 24HPR-HBM -break-away
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Accessories
2
Inserti
28
Frames
2
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han® HPR
  • 上壳/底座类型 不封底安装底座
  • 上壳/底座介绍 带金属保护盖
  • 特点 抗腐蚀能力符合 ASTM B117-09 标准 (500 h)
版本
  • 尺寸 24 B
  • 锁定类型 Break-away
  • 应用领域 用于恶劣室外环境的上壳/底座
技术参数
  • 拧紧力矩 ‌3 Nm M6固定螺栓
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP69K
    IP65 / IP68
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    压铸铝
    防腐蚀
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(密封件) 硅酮
  • 材料(锁扣) 不锈钢
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 61373
    IEC 60529
    EN 45545
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 737.8 g
  • 原产国 印度
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140444102
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466