Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.
Properties Overview
Hood, Special type, Size: 24 B, Screw locking, Stainless steel, Side entry, 1x M50, Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant, Powder-coated, RAL 9005 (jet black), Degree of protection: IP65, IP68, IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653