Matching Products
Matching Products NEW
Steckpartner
37
Zubehör
3
Ersatzteil
1
Einsätze
28
Rahmen
2
Artikelnummer: 19 40 024 1142
Han 24HPR-PFT housing-2xM16, 2xM20
Han 24HPR-PFT housing-2xM16, 2xM20

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Paneeldoorvoer behuizing
voor montage vanaf de binnenkant
Grootte: 24 B
Schroefvergrendeling
Roestvrij staal
Ingang bovenkant
2x M16 2x M20
Materiaal (kap/behuizing): Aluminium gegoten, Corrosiebestendig
Geëpoxeerd
RAL 9005 (gitzwart)
Materiaal (afdichting): NBR
Notes
Compare
Artikelnummer: 19 40 024 1142
Han 24HPR-PFT housing-2xM16, 2xM20
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Steckpartner
37
Zubehör
3
Ersatzteil
1
Einsätze
28
Rahmen
2
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Series van de kappen/behuizingen Han® HPR
  • Type kap/behuizing Paneeldoorvoer behuizing
  • Beschrijving van kap/behuizing voor montage vanaf de binnenkant
Versie
  • Grootte 24 B
  • Versie Ingang bovenkant
  • Aantal kabelinvoeren 4
  • Kabelingang
    2x M16
    2x M20
  • Vergrendelingstype Schroefvergrendeling
  • Toepassingsgebied Kappen/behuizingen voor moeilijke omgevingen buiten
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel (schroefvergrendeling) ‌ 4 Nm
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69/IPX9K vlgs. ISO 20653
  • Classificatietype vlgs. UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
  • Dikte van het paneel ≥2 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing)
    Aluminium gegoten
    Corrosiebestendig
  • Oppervlak (kap/behuizing) Geëpoxeerd
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 9005 (gitzwart)
  • Materiaal (afdichting) NBR
  • Materiaal (vergrendeling) Roestvrij staal
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Goedkeuringen
    CE
    DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 1.280 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140407961
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare