登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Last ned / katalog ordre
Last ned / katalog ordre
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
37
Accessories
13
Spare Part
1
Inserts
28
Frames
3
没有可用数据
eShop
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rechtecksteckverbinder
...
Gehäuse
Für raue Umgebungsbedingungen
19 40 024 1135
型号: 19 40 024 1135
Han 24HPR-PFT housing-2xM32 inverse
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装底座
用于外部安装
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
2x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 40 024 1135
Han 24HPR-PFT housing-2xM32 inverse
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
37
Accessories
13
Spare Part
1
Inserts
28
Frames
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Gehäuse
Gehäusebaureihe
Han
®
HPR
Gehäuseart
Wanddurchführungsgehäuse
Gehäusebeschreibung
für Montage von außen
Ausführung
Baugröße
24 B
Ausführung
gerader Kabeleingang
Anzahl Kabeleingänge
2
Kabeleingang
2x M32
Verriegelungsart
Schraubverriegelung
Anwendungsgebiet
Gehäuse für den rauen Außeneinsatz
Hinweise
Die Befestigungsschrauben müssen separat abgedichtet werden, um die angegebene Schutzart zu erreichen.
Technische Kennwerte
Anzugsdrehmoment Schraubverriegelung
4 Nm
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Hinweis zur Grenztemperatur
Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
Schutzart nach IEC 60529
IP65
IP68
IP69 / IPX9K nach ISO 20653
Schutzart nach UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Stärke der Einbauwand
≥2 mm
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Aluminium-Druckguss
korrosionsresistent
Oberfläche Gehäuse
pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse
RAL 9005 (tiefschwarz)
Werkstoff Dichtung
NBR
Werkstoff Verriegelung
Edelstahl
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Nickel
Naphthalin
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Zulassungen
CE
DNV GL
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
1.214,8 g
Ursprungsland
China
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140173484
eCl@ss
27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found