Applications
Capots/embases pour milieu agressif en extérieur
Détails
Dimensions maximales des cosses de câble lors de l'utilisation de contacts Han® HC-Modular 350 avec raccordement à vis.
Longueur max. (trou de vis central situé à l'extrémité du manchon à sertir) : 46 mm
Largeur max. : 30 mm
Une gaine thermorétractable doit être utilisée dans la zone des gaines à sertir.
Détails
En cas d'utilisation d'inserts Han® Standard de taille B ou de cadres articulés Han-Modular®, veuillez commander l'adaptateur 09400009960 séparément.
Contenu du kit
Les cosses de câble et les gaines thermorétractables ne sont pas incluses dans la livraison.
Données techniques
Tension de claquage
2,3 kV
Degré de pollution
3
Catégorie de surtension
II
Couple de serrage (verrouillage par vis)
4 Nm
Limite de température
-40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température
À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529
IP65
IP68
IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Propriétés du matériau
Matériau (capot/embase)
Alliage d'aluminium moulé
Résistant à corrosion
Revêtement (capot/embase)
Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase)
RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (verrouillage)
Acier inoxydable
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Nickel
Naphtaline
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
Spécifications
EN 50124-1
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Homologations
CE
DNV GL
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
1.600 g
Pays d'origine
Allemagne
Numéro de tarif douanier européen
85389099
GTIN
5713140173354
eCl@ss
27440202 Coquille pour connecteur industriel