登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Connectivité d'Equipements
Traversées de cloison
...
Traversées de cloison hybrides
Données et puissance/signal
09 57 368 0514 000
型号: 09 57 368 0514 000
Han 3A Thermoplastic receptacle AC set
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
面板安装 HIFF版
插针: 11
尺寸: 3 A
注释
比较
型号: 09 57 368 0514 000
Han 3A Thermoplastic receptacle AC set
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Connecteurs
Série
RJ45
Identification
Hybride
Séries de capots/embases
Han A
®
Elément
Traversée de cloison
Spécification
Version HIFF
Caractéristiques
Adapté à toutes les version PoE
Version
Taille
3 A
Blindage
Entièrement blindé, contact blindé à 360°
Nombre de contacts
11
Nombre de contacts de données
8
Nombre de contacts de puissance
3
Configuration de contact
L1, Terre, N
Données techniques
Section du conducteur (mm²)
0,08 ... 0,22 mm² Multibrins
Section de conducteur (AWG)
AWG 28 ... AWG 24 Multibrins
Intensité nominale (puissance)
16 A
Tension nominale (puissance)
300 V AC
Caractéristiques de transmission
Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
Taux de transmission de données
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
Limite de température
-40 ... +70 °C
Propriétés du matériau
RoHS
conformité avec exemption
Exemptions RoHS
6 c):
L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
不包含
Substances REACH ANNEXE XIV
不包含
Substances REACH SVHC
有
Substances REACH SVHC
Plomb
Numéro ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Plomb
Nickel
Spécifications et homologations
Homologations
DNV GL
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
83,3 g
Pays d'origine
Tchéquie
Numéro de tarif douanier européen
85389099
GTIN
5713140393776
eCl@ss
27440113 Connecteur rectangulaire
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found